FR
Sélectionnez votre langue

Cinque nuove famiglie di prodotti per un'ampia gamma di applicazioni 

Cerniere norelem per profili in alluminio 

Le cerniere si trovano ovunque serva un meccanismo di apertura e chiusura, ad esempio come componente per mobili, porte e contenitori. norelem offre ora una gamma ampliata di cerniere per pannelli e profili in alluminio, dai singoli componenti ai set completi con accessori di montaggio.  

La gamma di cerniere norelem comprende cinque nuove famiglie di prodotti: set di cerniere in alluminio con battuta interna e barra centrale, oltre a semicerniere in alluminio con battuta interna o esterna e i relativi assi in acciaio inox e tappi coprenti in plastica. Le cerniere possono essere montate a sinistra o a destra e sono rotabili fino a 360°. 

Tutto in uno: il set completo  

La variante più richiesta è il set completo. norelem fornisce cerniere complete di tutti i singoli componenti, tra cui due metà della cerniera, un asse e due tappi di copertura. La cerniera supporta un carico fino a 200 N nelle direzioni x e y (valore indicativo non vincolante) e viene fornita con una barra posteriore per il fissaggio con una sola vite. Pertanto, il prodotto è compatibile solo con cava di larghezza pari a 8 mm. Il set comprende anche un kit di montaggio composto da due viti svasate e due dadi scanalati. Questa variante è compatibile esclusivamente con il profilo item. 

 

Ottima combinazione: i componenti  

È possibile assemblare le cerniere completamente personalizzate in base alle esigenze del cliente. Le metà delle cerniere sono disponibili per montaggio interno ed esterno, con diverse larghezze (misura A3) e abbinabili ad assi in acciaio inox e tappi copriforo in termoplastico. Le forze di carico di queste cerniere raggiungono fino a 100 N in direzione x e fino a 150 N in direzione y (valori indicativi). Vantaggi delle cerniere assemblate su misura: a differenza del kit completo, sono compatibili con i dadi a T dei profili item e Bosch (considerando i diametri delle viti M5 e M6). 

 

Facili da installare: cerniere a perno in plastica 

Tra i nuovi prodotti troviamo anche cerniere a perno in plastica in due versioni, con diametri del perno da 6 mm o 8 mm. L'angolo di apertura delle cerniere è di 120°. Sono adatte per porte interne, non sono visibili all'utente e possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra. Inoltre, possono essere utilizzate anche come perni di bloccaggio, sono salvaspazio e veloci da montare: all'interno dell'alloggiamento in poliammide è inserito un perno in acciaio zincato, che viene semplicemente premuto nel manico a molla.